RC-17S1N8A80KM - Connecteur de câble
1602165

M23, Connecteur de câble, droit, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 17, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 9,5 mm ... 10,5 mm, codage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241443

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles