RC-17P1N8A90EP - Connecteur prolongateur
1601540

M23, Connecteur prolongateur, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 17, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 10,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles