RC-17P1N12C0Q9
-
Traversée face arrière
1601327
M23, Traversée face arrière, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 17, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, Joint plat, Epaisseur de paroi max.: 2,5 mm, plage de diamètre de câble: 9,5 mm ... 10,5 mm, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date