RC-12S2N1280N8 - Connecteur de câble
1599768

M23, Connecteur de câble, droit, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: inversé, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles