RC-12S1Y8AE000 - Connecteur d'appareil face arrière
1599581

M23, Connecteur d'appareil face arrière, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, Joint torique radial, Epaisseur de paroi min.: 3 mm, Epaisseur de paroi max.: 10,5 mm, codage: Y, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241091

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles