RC-12S1N12U7ZA
-
Connecteur d'appareil face arrière
1599035
M23, Connecteur d'appareil face arrière, série: RC, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, Joint torique radial, Epaisseur de paroi min.: 2,7 mm, Epaisseur de paroi max.: 3,5 mm, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date