RC-12P2S1290EH - Connecteur prolongateur
1598365

M23, Connecteur prolongateur, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Sens de rotation: inversé, type de contact: Mâle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1240947

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles