RC-12P2N8AC1X7 - Traversée face arrière
1598251

M23, Traversée face arrière, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: inversé, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, Joint plat, Epaisseur de paroi max.: 2,5 mm, plage de diamètre de câble: 4,5 mm ... 5,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles