Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RC-12P2N12Q0G5 - Traversée face arrière
1598111

M23, Traversée face arrière, série: RC, droit, blindé: oui, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: inversé, type de contact: Mâle, Cône de soudage, Joint torique axial, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles