RC-12P1N8A90A5
-
Connecteur prolongateur
1597551
M23, Connecteur prolongateur, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm, codage: N
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Commander séparément les contacts à sertir Ø 1 mm |
Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
Corps isolant | |
Remarque | Conseil pour commander: Commander séparément les contacts à sertir Ø 1 mm |
Détrompage | N |
Matériau (Corps isolant) | PA 6.6 |
Type de raccordement | Raccordement à sertir |
Type de contact | Mâle |
Application | Signal |
Nombre de pôles | 12 |
Sens de rotation | standard |
Enfichable | 12 |
Nombre Contact (Groupe de contacts 1) | 12 |
Diamètre Contact (Groupe de contacts 1) | 1 mm |
Courant de référence Contact (Groupe de contacts 1) | 8 A (avec section de raccordement max.) |
Tension de référence Contact (Groupe de contacts 1) | 48 V AC |
74 V DC | |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Boîtier | |
Version | Boîtier prolongateur |
Type de filetage | M23 |
Type | droit |
Mode de verrouillage | Verrouillage à vis |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Matériau (Boîtier) | GD-Zn |
Matériau (Surface du boîtier) | Ni |
Matériau (Pièces tournées) | CuZn |
Indice de protection (enfiché) | IP67 |
Joint | |
Diamètre extérieur du câble | 6,5 mm ... 7,5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Conditions ambiantes | |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 50 % ... 65 % |
Référence | 1597551 |
Conditionnement | 20 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | ABRAFG |
Product key | ABRAFG |
GTIN | 4046356276559 |
Poids par pièce (emballage compris) | 74,43 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 66,594 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 197ef1fa-acc3-4e7e-ae57-ece87ce5f3d8 |
Produits compatibles
-
-
RC-11P2000 - Contact à sertir 1596770
-
RC-12P2000 - Contact à sertir 1597862
-
RC-1KP2000 - Contact à sertir 1602996
-
RC-22P2000 - Contact à sertir 1603321
-
RC-22P2300 - Contact à sertir 1603324
-
RC-22P2400 - Contact à sertir 1603325
-
RC-21P2000 - Contact à sertir 1603310
-
RC-21P2300 - Contact à sertir 1603313
-
RC-21P2400 - Contact à sertir 1611637
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem