RC-12P1N12C0B7 - Traversée face arrière
1597156

M23, Traversée face arrière, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, Joint plat, Epaisseur de paroi max.: 2,5 mm, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, codage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1240807

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles