RC-09S2N1290EF
-
Connecteur prolongateur
1596608
M23, Connecteur prolongateur, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: inversé, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 5,5 mm ... 6,5 mm, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date