RC-09P1N8AN1Q8
-
Connecteur de câble
1595468
Connecteur de câble, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, codage: N
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Contacts à sertir 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm à commander séparément |
Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
Type de filetage | M23 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement soudé |
Corps isolant | |
Remarque | Conseil pour commander: Contacts à sertir 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm à commander séparément |
Détrompage | N |
Matériau (Corps isolant) | PA 6.6 |
Type de raccordement | Raccordement à sertir |
Type de contact | Mâle |
Application | Signal |
Nombre de pôles | 9 |
Sens de rotation | standard |
Enfichable | 8+1 |
Nombre Contact (Groupe de contacts 1) | 1 |
Diamètre Contact (Groupe de contacts 1) | 2 mm |
Courant de référence Contact (Groupe de contacts 1) | 20 A (avec section de raccordement max.) |
Tension de référence Contact (Groupe de contacts 1) | 48 V AC |
74 V DC | |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Nombre Contact (Groupe de contacts 2) | 8 |
Diamètre Contact (Groupe de contacts 2) | 1 mm |
Intensité nominale par contact de signalisation | 8 A |
Tension de référence Contact (Groupe de contacts 2) | 48 V AC |
74 V DC |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 50 % ... 65 % |
Référence | 1595468 |
Conditionnement | 8 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | ABRAFC |
Product key | ABRAFC |
GTIN | 4046356206952 |
Poids par pièce (emballage compris) | 198,55 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 198,55 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 544548eb-1d85-4a54-848c-27a91724e57e |
Produits compatibles
-
-
RC-11P2000 - Contact à sertir 1596770
-
RC-12P2000 - Contact à sertir 1597862
-
RC-1KP2000 - Contact à sertir 1602996
-
RC-22P2000 - Contact à sertir 1603321
-
RC-22P2300 - Contact à sertir 1603324
-
RC-22P2400 - Contact à sertir 1603325
-
RC-21P2000 - Contact à sertir 1603310
-
RC-21P2300 - Contact à sertir 1603313
-
RC-21P2400 - Contact à sertir 1611637
-
RC-5SP2000 - Contact à sertir 1603529
-
RC-59P2000 - Contact à sertir 1603498
-
RC-5CP2000 - Contact à sertir 1603513
-
RC-5AP2000 - Contact à sertir 1603505
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem