RC-06S1N8A631B - Embases paroi avant
1594043

M23, Embases paroi avant, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 6, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, Joint torique axial, Epaisseur de paroi min.: 1 mm, Epaisseur de paroi max.: 4,5 mm, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles