RC-06P1N8A90J0 - Connecteur prolongateur
1593469

M23, Connecteur prolongateur, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 6, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 9,5 mm ... 10,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles