RC-0000000Q0G0 - Traversée face arrière
1592926

Traversée face arrière, série: RC, epaisseur de paroi min.: 0,8 mm, epaisseur de paroi max.: 6,5 mm, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles