RC-0000000G600
-
Traversée face arrière
1592832
Traversée face arrière, série: RC, droit, Verrouillage à vis, M23, Joint torique axial, blindé: non, epaisseur de paroi max.: 6,5 mm, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date. Ce produit est en cours d'obsolescence programmée. Ce produit ne doit plus être pris en compte pour les nouveaux projets. Veuillez contacter votre représentant commercial pour connaître les alternatives.