RC-000000090EP - Connecteur prolongateur
1592745

M23, Connecteur prolongateur, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 10,5 mm, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles