RC-00000005300 - Boîtier pour connecteur circulaire
1592601

Boîtier pour connecteur circulaire, série: RC, droit, Verrouillage à vis, M23, Joint torique radial, epaisseur de paroi min.: 2,7 mm, epaisseur de paroi max.: 3,5 mm, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles