NC-0000000MSFZ - Connecteur prolongateur
1592034

Connecteur prolongateur, droit, avec capuchon plastique, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 10,5 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: NC

Informations détaillées concernant le produit