CK2,5-ED-0,37BU AU - Contact à sertir
1585647

Contact à sertir, série: HC-M-06, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 2,5 mm, section raccordable: 0,14 mm2 ... 0,37 mm2, AWG 22...26 , matériau de contact: Alliage de Cu

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles