CUC-V14-C1ZNI-T/R4IV8 - Connecteur RJ45
1464018

Connecteur RJ45, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 2, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, sortie du câble: coudé, VARAN

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Connecteur Push-Pull ADVANCE
Système de verrouillage destiné à éviter tout retrait involontaire
Transmission sécurisée des données grâce au concept de blindage à 360°
Résistance CEM et ESD maximale pour des transmissions fiables