SACC-BP-FSB-5P-M16/2-900+EMV-N
-
Connecteur d'appareil face arrière
1444717
Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, connecteur femelle, M12, B-codage, sur extrémité libre, Ligne de bus, longueur de câble: 2 m, 0,25 mm2
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Le contre-écrou est contenu dans la livraison |
Consigne de sécurité | |
Consigne de sécurité | AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. |
• AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. | |
• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. | |
• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates. | |
• Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales. | |
• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. | |
• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). | |
• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. | |
• Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre | |
• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées. | |
• Tenir compte des caractéristiques techniques correspondantes. Les indications peuvent être trouvées aux emplacements suivants : o Sur le produit o Sur l'étiquette d'emballage o Dans la documentation fournie o Sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans le produit |
|
• Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact | |
• Protéger les connecteurs non enfichés avec un cache de protection. Les accessoires adéquats sont disponibles dans le domaine des accessoires de l'article sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/produits dans le produit | |
• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement. | |
• Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Type de montage | Montage face arrière (M16 x 1,5) |
Type de produit | Connecteurs circulaires (côté appareil) |
Nombre de pôles | 5 |
Détrompage | B |
Type de filetage | M12 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV AC |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A (Connecteur/connecteur femelle selon CEI 61076-2-101, il faut tenir compte des caractéristiques techniques du câble) |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Ligne de bus |
Type de contact | Connecteur femelle |
Section du conducteur | 0,25 mm² |
Raccordement 1 | |
Type tête | connecteur femelle |
Type de filetage tête | M12 |
Détrompage | B |
Raccordement 2 | |
Type tête | extrémité libre |
Longueur du câble | 2 m |
INTERBUS [900] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 70 kg/km |
Nombre de pôles | 6 |
Blindé | oui |
Type | INTERBUS [900] |
Structure du conducteur | 3 x 2 x 0,22 mm² |
Vitesse du signal | 0,66 c |
Structure du conducteur ligne de signal | 32x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 24 |
Section de câble | 3x 2x 0,22 mm² |
Diamètre extérieur du câble | 8,00 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6017 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PE |
Fil, coloris | vert-jaune, blanc-marron, gris-rose |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Câblage total | 3 paires en direction de l'âme |
Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km |
Résistance de liaison | < 250,00 mΩ/m (pour 30 MHz) |
Résistance de boucle | ≤ 159,80 Ω/km |
Impédance caractéristique | 120 Ω ±20 % (à 64 kHz) |
100 Ω ±15 % (pour 1 MHz) | |
Capacité de la ligne | ≤ 60 nF/km (à 800 Hz) |
Tension nominale câble | 250 V (Valeur de crête, par pour courants forts) |
Tension d'essai fil/fil | 1500 Veff |
Tension d'essai fil/blindage | 1000,00 Veff |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 7,5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 15 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 60 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 120 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 5000000, Rayon de courbure: 120 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 1,6 m/s, Accélération: 3,2 m/s² |
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | ≥ 61 dB (à 772 kHz) |
≥ 59 dB (pour 1 MHz) | |
≥ 55 dB (pour 2 MHz) | |
≥ 50 dB (pour 4 MHz) | |
≥ 46 dB (pour 8 MHz) | |
≥ 44 dB (pour 10 MHz) | |
≥ 41 dB (pour 16 MHz) | |
≥ 40 dB (pour 20 MHz) | |
Effet d'écran | ≤ 15 dB/km (à 256 kHz) |
≤ 24 dB/km (à 772 kHz) | |
≤ 27 dB/km (pour 1 MHz) | |
≤ 52 dB/km (pour 4 MHz) | |
≤ 84 dB/km (pour 10 MHz) | |
≤ 112 dB/km (pour 16 MHz) | |
≤ 119 dB/km (pour 20 MHz) | |
Résistance à la propagation des flammes | selon VDE 0472 Partie 4, Type de contrôle B |
selon CEI 60332-1 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-30 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 (après enfichage) |
IP67 (après enfichage) | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Désignation de la norme | Connecteur circulaire M12 |
Normes/prescriptions | selon de CEI 61076-2-101 |
Référence | 1444717 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABQDGG |
Product key | ABQDGG |
GTIN | 4046356567459 |
Poids par pièce (emballage compris) | 164,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 158,557 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | cf498ee4-395a-4e76-9073-0358fbce3baf |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem