SACCBP-MSD-4CON-M16/0,2-933SCO - Connecteur d'appareil face arrière
1426487

Connecteur d'appareil face arrière, PROFINET CAT5 (CEI 11801:2002), 4-pôles, PVC/PVC, vert RAL 6018, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, D-codage, sur extrémité libre, Ligne de bus, 0,34 mm2, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1239581

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Prééquipé avec des câbles dans différentes longueurs standard pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles
Coulé du côté des câbles pour une étanchéité optimale
Câblages pour tous les réseaux et bus de terrain courants
Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option