SACC-M 8MS-4QO-0,5-VA
-
Connecteur
1426315
Connecteur, 4-pôles, connecteur mâle droit M8, codage: A, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Acier inoxydable 1.4305, diamètre extérieur du câble 2,5 mm ... 5 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement autodénudant : équipement innovant et rapide sans dénudage des fils individuels