SACC-DSI-M12MST-4P-M16/0,8 AEH
-
Connecteur d'appareil face arrière
1426184
Connecteur d'appareil face arrière, Puissance, 4-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, T-codage, Cordons individuels, longueur de câble: 0,8 m, 1,31 mm2, Tresse de connexion UL/cUL, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1239571
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Pour les appareils compacts : transmission de hautes puissances dans un espace réduit
Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale
Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option