SAC-8P-M12MS/0,25-PUR 0,08 SN - Câble pour capteurs/actionneurs
1426042

Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 0,25 m, extrémité libre = 80 mm, fils 5 mm, dénudés et étamés

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %