UL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 468743Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 16 |
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 468743Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 16 |
cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743-20190917Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | 16 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743-20190917Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | 16 |