SACC-DSI-M12MS-5P-M16XL/0,5EMV - Connecteur d'appareil face arrière
1425769

Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, A-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,34 mm2, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1239557

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles