SACC-CI-M12MSL-4CON-L180 THR R - Porte-contacts
1425605

Porte-contacts, Puissance, 4-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, L-codage, Raccordement soudé THR

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour les appareils compacts : transmission de hautes puissances dans un espace réduit
Coûts de montage réduits grâce à des connecteurs d'appareils en deux pièces
Conditionnements disponibles pour l'équipement automatisé Pick-and-Place
Tous les schémas de pôles et détrompages courants disponibles
Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation filetée
Étanchéité supplémentaire par rapport à l'appareil non enfiché