cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743-20180113Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 16 A |
Connecteur d'appareil face arrière, Puissance, 4-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, L-codage, Soudage à la vague, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 16 A |