NBC-R4AC/7,5-93B/R4AC
-
Câble de jonction
1424816
Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 7,5 m, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, CAT5, matériau: PA 6.6, PROFINET
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Gamme de produits | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Type de capteur | PROFINET |
Nombre de pôles | 4 |
Enfichable | RJ45 8(4) |
Nombre de prises | 1 |
Blindé | oui |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 1 |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Tension de référence (III/3) | 72 V (DC) |
Tension nominale UN | 48 V |
Intensité nominale IN | 1 A |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 100 Mbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Force d'enfichage par contact de signal | 30,00 N |
Force de retrait par contact de signal | 50 N |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit RJ45 |
Blindé | oui |
Couleur surface de prise | noir |
Matériau | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
PA (Porte-contacts) | |
PA (Boîtiers) | |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C |
Raccordement 2 | |
Type | connecteur mâle droit RJ45 |
Blindé | oui |
Couleur surface de prise | noir |
Matériau | CuSn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
PA (Porte-contacts) | |
PA (Boîtiers) | |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C |
Longueur du câble | 7,50 m |
PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
Dessin coté |
|
Style UL AWM | 21695 (80 °C / 600 V) |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Type | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] |
Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 4x 0,34 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,5 mm ±0,1 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6018 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PE |
Fil, coloris | blanc, jaune, bleu, orange |
Câblage total | Quarte en étoile |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km |
Résistance de boucle | ≤ 120,00 Ω/km |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz) |
Tension nominale câble | ≤ 600 V |
Tension d'essai fil/fil | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
Résistance à la propagation des flammes | UL 1581, segment 1060 et UL 2556, segment 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, segment 1100 et UL 2556, segment 9.1 (HFT/FT2) | |
Résistance à l'huile | OIL RES I selon UL 2256 |
Résistance spéciale | résistant aux UV (selon UL 1581, section 1200) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-10 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (Connecteur RJ45) |
IP20 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 80 °C (Connecteur RJ45) |
Référence | 1424816 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNABA |
Product key | ABNABA |
GTIN | 4055626381152 |
Poids par pièce (emballage compris) | 499,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 482,696 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Parfait pour les applications industrielles
Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)
Forme d'angle compacte
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem