NBC-R4BQRB/2,0-94B/OE
-
Câble de réseau
1424779
Câble de réseau, indice de protection: IP20, longueur de câble: 2 m, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Zinc injecté, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, Ethernet
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Gamme de produits | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 8 |
Nombre de prises | 1 |
Blindé | oui |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 2 |
Tension de référence (III/3) | 72 V (DC) |
Courant de référence | 1,75 A |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 1 Gbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Vitesse de transmission | 1 GBit/s |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Force d'enfichage par contact de signal | 30,00 N |
Force de retrait par contact de signal | 50 N |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | Zinc injecté |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Or sur nickel |
Matériau de porte-contacts | PC |
Dessin coté |
|
Largeur | 13,7 mm |
Hauteur | 14,4 mm |
Longueur | 53 mm |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Raccordement autodénudant IDC |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement autodénudant IDC |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle coudé RJ45 |
Blindé | oui |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Indice de protection | IP20 |
Raccordement 2 | |
Type | extrémité libre |
Indice de protection | IP20 |
Longueur du câble | 2,00 m |
Ethernet flexible CAT5, 4 paires [94B] | |
Dessin coté |
|
Blindé | oui |
Style UL AWM | 20963 (80 °C / 30 V) |
Poids de gaine | 47 kg/km |
Type | Ethernet flexible CAT5, 4 paires |
Abréviation | 02YS(ST)C11Y |
Type de câble (symbole) | 94B |
Type de signal/catégorie | Ethernet CAT5 (CEI 11801), 1 Gbit/s |
Structure de câble | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Diamètre extérieur du câble | 6,40 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | bleu lagon RAL 5021 |
Epaisseur gaine extérieure | 1,05 mm |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm |
AWG ligne de signaux | 26 |
Section de câble | 4x 2x 0,14 mm² |
Matériel Isolant du fil | PE moussé |
Diamètre de fil avec isolant | 0,96 mm |
Fil, coloris | blanc/bleu-bleu, blanc/orange-orange, blanc/vert-vert, blanc/brun-brun |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Câblage total | 4 paires en direction de l'âme |
Blindage | Film recouvert d'alu, tresse en fils de cuivre étamés |
Revêtement optique de blindage | 70 % |
Tension nominale câble | ≤ 100 V |
Tension d'essai fil/fil | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Résistance d'isolation de la ligne | ≥ 5 GΩ*km |
Résistance de liaison | ≤ 100,00 mΩ/m (pour 10 MHz) |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz) |
Résistance de boucle | ≤ 290,00 Ω/km |
Capacité de la ligne | 48 nF/km (pour 1 kHz) |
Durée du parcours du signal | 5,3 ns/m |
Résistance à la traction | ≤ 100 N |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 71,3 dB (pour 1 MHz) |
62,3 dB (pour 4 MHz) | |
56,3 dB (pour 10 MHz) | |
53,2 dB (pour 16 MHz) | |
51,8 dB (pour 20 MHz) | |
48,9 dB (pour 31,25 MHz) | |
44,4 dB (pour 62,5 MHz) | |
41,3 dB (pour 100 MHz) | |
Paradiaphonie cumulée (PSNEXT) | 62,3 dB (pour 1 MHz) |
53,3 dB (pour 4 MHz) | |
47,3 dB (pour 10 MHz) | |
44,2 dB (pour 16 MHz) | |
42,8 dB (pour 20 MHz) | |
39,9 dB (pour 31,25 MHz) | |
35,4 dB (pour 62,5 MHz) | |
32,3 dB (pour 100 MHz) | |
Affaiblissement de régularité (RL) | 23 dB (pour 4 MHz) |
24,1 dB (pour 8 MHz) | |
25 dB (pour 10 MHz) | |
25 dB (pour 16 MHz) | |
25 dB (pour 20 MHz) | |
23,6 dB (pour 31,25 MHz) | |
21,5 dB (pour 62,5 MHz) | |
20,1 dB (pour 100 MHz) | |
Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 |
Résistance à l'huile | selon EN 60811-2-1 |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1-2 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -20 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
Référence | 1424779 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | ABNABE |
Product key | ABNABE |
GTIN | 4055626380209 |
Poids par pièce (emballage compris) | 126,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 99,843 g |
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Parfait pour les applications industrielles
Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)
Forme d'angle compacte
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem