SAC-8PY-F/M4P-FD SH - Répartiteur en Y
1424748

Répartiteur en Y, 8-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: D et connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: D, Connecteur 360°, blindé

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC