SAC-5PT-F/F-M VP
-
Répartiteur en T
1424712
Répartiteur en T, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, non blindé, Connecteur femelle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A et connecteur mâle droit M12, codage: A, Répartiteur parallèle
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Répartiteur en T |
Type de capteur | CANopen® |
Nombre de pôles | 5 |
Nombre de sorties de câble | 2 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Type de filetage | M12 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Support de transmission | Cuivre |
Type de signal/catégorie | CANopen® |
DeviceNet™ |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Dessin coté |
|
Hauteur | 18 mm |
Longueur | 66,5 mm |
Matériau | PBT (Porte-contacts femelle) |
(Porte-contacts mâle) | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | PBT |
Matériau de contact | CuZn (connecteur mâle) / CuSn (connecteur femelle) |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Raccordement 1 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 |
Type de codage | A |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 |
Type de codage | A |
Raccordement 3 | |
Type | connecteur mâle droit M12 |
Type de codage | A |
Type de signal/catégorie | CANopen® |
DeviceNet™ |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
National Marine Electronics Association (Association nationale de l'électronique marine) | |
Certificat | homologué |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | selon de CEI 61076-2-101 |
Référence | 1424712 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1GAA |
Product key | AF1GAA |
GTIN | 4055626376752 |
Poids par pièce (emballage compris) | 32,48 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 32,48 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem