HC-HPR-D07-SHFH-1SSM20-EMR-BK - Boîtier
1424641

Embase en saillie D7, pour verrouillage à vis, matériau: Zinc injecté, nombre de sorties: 1, droit, 1x M20, hauteur: 41,5 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: non, Applications ferroviaires, pour exigences CEM et environnementales élevées, Série HPR, fond fermé

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Vibrations et chocs : CEI 61373/EN 50155, catégorie 1, classe 1B