G-INVEN-M16-M67N-PNES-BK - Presse-étoupe
1424536

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 7 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M16 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005, avec élément de compensation de pression et joint plat

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Réduit la formation d'eau de condensation
Raccord vissé avec élément de compensation de pression intégré
La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1