G-INS-PG21-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe
1424500

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 13 mm ... 18 mm, blindage: non, filetage de raccordement: Pg21, coloris: noir foncé RAL 9005

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1