G-INS-PG48-M68N-PNES-LG - Presse-étoupe
1424494

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 34 mm ... 44 mm, blindage: non, filetage de raccordement: Pg48, coloris: gris clair RAL 7035

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1