HC-STA-D25-SLWSC-2SSP16-EL-AL
-
Boîtier
1424398
Embase en saillie D25, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du capot de protection: PC, nombre de sorties: 2, latérale, 2x Pg16, hauteur: 57 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Boîtier avec verrouillage à étrier |
Type de boîtier | Embase en saillie |
Gamme de produits | HC-STA-D |
Application | Standard |
Type | D25 |
Nombre de sorties de câble | 2 |
Type de presse-étoupe | 2x Pg16 |
Capot de protection | oui |
Sortie du câble | latérale |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Dessin coté |
|
Largeur | 51 mm |
Hauteur | 57 mm |
Longueur | 80 mm |
Diamètre de perçage | 4,5 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Verrouillage) |
V0 (Capot de protection) | |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
Matériau de surface du boîtier | non revêtu |
Matériau du capot de protection | PC |
Matériau de l'étrier de verrouillage | PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de presse-étoupe | 2x Pg16 |
Type de verrouillage | Étrier |
Couple de serrage | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (pour vis de fixation M4 de l'embase en saillie) |
Instructions de montage | Une ouverture est fermée avec un bouchon en plastique et peut être ouverte avec un tournevis. |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66 (avec capot de protection verrouillé) |
IP67 (à l'état enfiché) | |
Résistance aux chocs | IK08 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Référence | 1424398 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7APE |
Product key | AF7APE |
GTIN | 4055626371382 |
Poids par pièce (emballage compris) | 211,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 185 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
G-INS-PG16-S68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411174
-
G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411199
-
A-INSP-PG16-65N-P-BK - Vis de fermeture 1415213
-
HC-BS-PG16 - Vis de fermeture 1674516
-
HC-D25-BC-HI-PLBK - Capot de protection 1414674
-
WP-G HF IP66 PG16 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240891
-
WP-G HF IP69K PG16 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240877
-
WP-GA HF IP66 PG16 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240919
-
WP-GA HF IP69K PG16 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240905
-
WP-GR HF IP66 PG16 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240947
-
WP-GR HF IP69K PG16 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240933
-
WP-G PP HF PG16 - Raccord vissé pour gaine de protection 3240991
-
WP-GT PP HF PG16 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241005
-
WP-G BRASS IP40 PG16 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241040
-
WP-GT BRASS PG16 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241026
-
WP-G BRASS IP65 PG16 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241054
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem