La protection contre l'électrocution doit être assurée par l'utilisateur. L'utilisateur doit contrôler et garantir la continuité du raccordement PE. Le raccordement PE doit être réalisé du même côté.
Type de produit
Adaptateur
Application
Adaptateur pour cadre de montage pour connecteurs
Matériau
PA
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-40 °C ... 125 °C
Référence
1424342
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
AF7AHZ
Product key
AF7AHZ
GTIN
4055626370798
Poids par pièce (emballage compris)
20,9 g
Poids par pièce (hors emballage)
20 g
Numéro du tarif douanier
85389099
Pays d'origine
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %