QPD N2,5 6-10 BK - Ecrou
1423993

Ecrou, type de raccordement: Raccordement IDC, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, noir, diamètre extérieur du câble: 6 mm ... 10 mm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Innovant et économique en temps - le raccordement rapide QUICKON pour économiser jusqu'à 80 % du temps lors du raccordement sur place
Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP68/IP69K et IK07 pour une plage d'utilisation étendue