CC1,0-TS-1,00M AU - Contact à sertir
1423645

Contact à sertir, Mâle, tourné, diamètre de contact: 1 mm, section raccordable: 0,34 mm2 ... 1 mm2, AWG 22...18 , matériau de contact: CuZn

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles