SACC-M12FR-5CT-CM SH
-
Connecteur
1422853
Connecteur, Universel, 5-pôles, blindé, connecteur femelle coudé M12, codage: A, Raccordement à sertir, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, étamé, diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 7,5 mm, sans contacts à sertir
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
Instructions de montage | Il est possible de clipser et de déclipser les contacts sans outil |
Le brochage peut être orienté vers la sortie du câble pour le pas de 30° |
Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
Type de capteur | Universel |
Nombre de pôles | 5 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | A |
Sortie du câble | coudé |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Dessin coté |
|
Longueur | 51 mm |
Ouverture écrou-chapeau | 15 mm |
Ouverture contre-écrou | 14 mm |
Dimensions extérieures | |
Diamètre extérieur | 4,5 mm ... 7,5 mm |
Boîtier | |
Diamètre de boîtier | 16 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | FKM |
Matériau de surface de prise | Zinc coulé sous pression, nickelé |
Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, étamé |
Normes / Spécifications | PA 6.6 |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à sertir |
Section raccordable | 0,14 mm² ... 1 mm² (souple) |
Section raccordable AWG | 26 ... 18 (souple) |
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 4 mm +0,5 mm |
Couple de serrage | 0,4 Nm (Molette M12) |
1,5 Nm (Visser l'isolant mâle pour capot passe-câble jusqu'à la butée) | |
4 Nm (Ecrou de pression avec manchon d'accouplement) | |
Brochage | |
Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 = BN |
2 = WH | |
3 = BU | |
4 = BK | |
5 = GY |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Raccordement 1 | |
Type tête | connecteur femelle |
Sortie de câble tête | coudé |
Type de filetage tête | M12 |
Détrompage | A |
Type de signal/catégorie | Universel |
Longueur à dénuder des fils uniques | 4 mm +0,5 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
Essai | |
Normes/prescriptions | PA 6.6: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23, R24 et R26 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) |
M12 | |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Désignation de la norme | Choc, vibration |
Normes/prescriptions | EN 50155:2001 |
Référence | 1422853 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF2CJA |
Product key | AF2CJA |
GTIN | 4055626363301 |
Poids par pièce (emballage compris) | 36,38 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 36 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 2,764 kg CO2e |
Produits compatibles
-
CRIMPFOX-TC MP - Pince à sertir avec afficheur numérique 1212510
-
MICROFOX-SB - Pince coupante diagonale 1212489
-
WIREFOX-D 13 - Outil à dénuder 1212162
-
WIREFOX SAC - Outil à dénuder 1212623
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
SAC BIT M12-D16 - Outil 1200305
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
Avantages
Format ultra compact grâce à un espace de raccordement restreint et une grande densité de contacts
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Blindage sécurisé : raccordement de blindage fiable même sous contrainte mécanique extrême
Connexion robuste : convient aux applications ferroviaires soumises à de fortes vibrations et à des chocs importants
Joint protégé dans le connecteur femelle M12
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem