SACC-M12MRX-8CT-CL SH
-
Connecteur de données
1422845
Connecteur de données, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), PROFINET CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, blindé, connecteur mâle coudé M12, codage: X, Raccordement à sertir, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, étamé, diamètre extérieur du câble 6,5 mm ... 10 mm, sans contacts à sertir
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Format ultra compact grâce à un espace de raccordement restreint et une grande densité de contacts
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Blindage sécurisé : raccordement de blindage fiable même sous contrainte mécanique extrême
Connexion robuste : convient aux applications ferroviaires soumises à de fortes vibrations et à des chocs importants