NBC-R4AC/1,75-94B/R4AC - Câble de réseau
1422833

Câble de réseau, RJ45/IP20 droit sur RJ45/IP20 droit, longueur de câble: 1,75 m, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5, Ethernet, 4x2xAWG26/7, SF/UTP, bleu lagon RAL 5021

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Parfait pour les applications industrielles
Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)
Forme d'angle compacte