CC-1,0-ST-0,5-MS AU - Contact à sertir
1422317

Contact à sertir, Mâle, tourné, diamètre de contact: 1 mm, section raccordable: 0,25 mm2 ... 0,5 mm2, matériau de contact: CuZn, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1239377

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Résistance à la traction élevée du raccordement
Faibles résistances de contact
Surveillance de la production facilitée