NBC-R4AC-10G/1,5-94F/R4AC-10G - Câble de jonction
1422211

Câble de jonction, CAT6A, 4 paires, blindé, liaison non croisée (Line), pré-équipé des deux côtés avec des connecteurs RJ45/IP20, matériau de la gaine extérieure : PUR, longueur : 1,5 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Parfait pour les applications industrielles
Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)
Forme d'angle compacte