SAC-3P- 3,0-PUR/M12FRS PE DMG - Câble d'alimentation
1421979

Câble d'alimentation, 3-pôles, PUR, noir, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: S, longueur de câble: 3 m, pour courant alternatif jusque 16 A/230 V

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage en S spécial
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC