SAC-3P- 5,0-PUR/FRS PE PPH DMG - Câble d'alimentation
1421610

Câble d'alimentation, 3-pôles, PUR, noir, connecteur mâle droit M12, codage: S, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: S, longueur de câble: 5 m, pour courant alternatif jusque 16 A/230 V, Variante client, MODULE KL DMG PPH 2854889 CPL. MONTÉ sur extrémité libre

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage en S spécial